Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Tescom-P-23 Springless

Regulador de redução de pressão sem mola sem rosca TESCOM™ 23

Product Description

O regulador em linha de ultra-alta pureza série 23 oferece um acabamento de 10 Ra micropolegadas com recursos de alta vazão de até 950 SLPM. A série 23 de diafragma atado fornece um design sem mola e sem linha internamente com pressão de entrada de 250 psig/17,2 bar e pressão de saída de até 100 psig/6,9 bar. Ideal para uso em regulador em linha de alta vazão, excelente para purga.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 150 ou 250 psig/10,3 ou 17,2 bar
Faixas de pressão de saída: 0-30, 0-60, 0-100 psig/0-2,1. 0-4,1; 0-6,9 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316L VAR com eletropolimento
Sede da válvula: Teflon® ou PCTFE
Diafragma e haste: Aço inoxidável 316L
Selo e demais peças: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Sede em Teflon®: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C
Sede em PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C
Tipo e tamanho da porta
Porta de entrada e saída: MVCR de 1/4, fixo, FVCR de 1/2, MVCR de 1/2, tubo de 1/2, tubo de 3/4
Portas de medidores: HPIC de 1/4, FVCR de 1/4, MVCR de 1/4, fixo, MVCR de 1/4, tornel
Capacidade de vazão
Cv = 1,8
Peso
1,5 kg/3,2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Caminho de vazão regular e desobstruído para uma purificação completa
  • Geração de partícula minimizada devido à construção sem mola e sem linha
  • Vedação de desligamento positiva com tampa posicionável
  • Excelente integridade contra vazamentos é criada pelo diafragma metal a metal para selar o corpo
  • Atende a SEMI F19, grau UHP

Documentação e desenhos