Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001302

Válvula de bypass de alta pressão modelo Sempell 315

Product Description

Uma variedade de válvulas de bypass de turbina de alta pressão e de condicionamento de vapor que proporcionam maior confiabilidade e flexibilidade sob condições extremas

Características

  • Corpo, otimizado contra estresse.
  • O vapor tende a se abrir.
  • Posição à prova de falha: aberto.
  • Operação contínua possível.
  • Excelente comportamento de carga baixa.
  • Trim de vários–estágios.
  • Baixo ruído e sem vibração.
  • Extração interna de vapor atomizador.
  • Sem choque térmico.
  • Comprimento curto de evaporação.
  • Atuação: hidráulica.
Tamanho:
DN 150 a DN 1500
NPS 06 a 60
Pressão:
Até 320 bar
Até a Classe 4500
Temperatura:
–29°C a 630°C
–20°F a 1100°F
Material:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
Outros materiais a pedido
Conexão:
Extremidades de solda de topo de acordo com ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentação e desenhos