Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Sempell-P-P000838

Válvulas de segurança modelo VSE/VSR da Sempell

Product Description

Válvula de alívio de segurança operada por mola direta com flanges DIN, flanges ASME ou conexões de extremidades de soldagem

Características

  • Conexões totalmente flexíveis: Flanges DIN e ASME, roscadas, extremidades de soldagem
  • Ação "pop"
  • A batente de elevação mecânica garante estabilidade funcional
  • Contra-pressão alta permitida
  • Disponível com atuador para uso como válvula de segurança operada pneumática
  • Projeto de fuso de peça única
Tamanho:
DN 25 – DN 200
NPS 1” – NPS 8”
Faixa de pressão:
PN 10 – PN 500
classe 150 – classe 2500
Temperatura:
-196 °C a +600 °C
–300 °F a +1100 °F
Pressão definida:
0.5 –500 bar
Projeto:
Tampa aberta VSE1
VSE2 convencional
Peso VSE4 carregado para pressões pequenas
Foles balanceados VSE5
VSR?com soprador ajustável
Material do corpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.4308/SA351 CF8
1.4581/SA351 CF8MC
1.6220/SA352 LCC
Outros materiais disponíveis mediante solicitação
Acessórios:
Espaços de resfriamento, pistão de equilíbrio, alavanca de elevação, indicador de teste, indicador de posição, sede macia

Documentação e desenhos