Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000347

Válvula de bypass de turbina modelo 115 da Sempell

Product Description

Turbina a vapor e proteção da caldeira em disparo de turbina a vapor. Bypass de turbina a vapor para reaquecer a frio ou condensador enquanto caldeira/turbina inicia e para

Características

  • Redução de pressão por expansão controlada por vários estágios.
  • Dessuperaquecedor de vapor atomizador, fornecendo um curto comprimento de evaporação e proteção da tubulação a jusante contra choque térmico
  • Possível ajuste subsequente às condições operacionais alteradas devido ao ajuste e sede facilmente intercambiáveis.
  • Embalagem a mola para uma selagem de longo prazo contra vazamentos
  • Tampa de vedação de pressão
  • Otimização específica de pedidos– de áreas de vazão de ajuste e dessuperaquecedor
  • Todos os tipos de atuadores podem ser usados
  • Opcional: Pinos de pré–-aquecimento e drenagem de condensação
  • Ajuste equilibrado por pressão com bujão piloto e molas de copo
Tamanho:
DN 150 a DN 1500
NPS 6 a 60
Classe de pressão:
Até 320 bar
Até a Classe 4500
Temperatura:
-29 °C a 630 °C
-20 °F a 1100 °F
Material do corpo:
1.7383 / 1.4903 / 1.4901
SA 182 -F22 /-F91 /-F92
Outros materiais mediante solicitação
Conexão:
Extremidades de solda de topo de acordo com ASME B16.25 ou ISO 9692-1

Documentação e desenhos