Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Rosemount-XE10 Continuous Emissions Monitoring System

Rosemount™ XE10 Sistema contínuo de monitoração de emissões (CEMS)

Product Description

O Rosemount XE10 CEMS oferece análise confiável de emissões de fonte estacionária. É uma solução padronizada certificada para as diretrizes europeias de emissões EN 14181 e EN 15267-3 (QAL1) e está em conformidade com as normas EPA 40 CFR Parte 60 e Parte 75 dos EUA. O Rosemount XE10 CEMS também está equipado com calibração automatizada para facilitar as verificações de desvio de gás zero e span necessárias para procedimentos de garantia de qualidade QAL3, garantindo desempenho confiável e conformidade contínua com relatórios de emissões.

Certificações/aprovações
Em conformidade com os padrões EN 14181. Oferece suporte a testes de desvio QAL3 com calibração e validação automática integradas
Certificação EN15267-1/EN15267-2/EN15267-3 (QAL1)
Certificação CSA/Sira MCERTS
Certificação TÜV Rheinland/Umweltbundesamt
Conformidade com EPA 40 CFR Parte 60 e 40 CFR Parte 75 dos EUA
Gás detectado
CO, NOx ou NO, SO2CO2, O2
Temperatura ambiente
Operação: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Armazenamento: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Saída analógica
1 ou 5, individual e opticamente isolada
4 (0) -20 mA (RB ≤ 500 Ω)
conformidade com NAMUR NE 43 e NE 44
Fonte de alimentação
400 Vac trifásico, 50 Hz
Dimensões
Largura: 31,5 pol. (800 mm)
Altura: 78,74 pol. (2000 mm)
Profundidade: 31,5 pol. (800 mm)
Peso
Aproximadamente 480 kg (1058 lb)

Características

  • Solução compacta e modular completa com amostragem de gás, condicionamento de amostra e analisador de gás
  • Adequado para uso em plantas que precisam cumprir a legislação europeia de acordo com a Diretiva de Emissões Industriais 2010/75/EC Anexo V e VI, Diretiva da Planta de Combustão Média 2015/2193 e o Sistema de Comércio de Emissões (EU ETS)
  • Baixo custo de compra e operação
  • Simples e rápido de configurar
  • Medição contínua e extrativa de até cinco componentes de gás (CO, NOx, SO2, CO2 and O2)
  • Pode acomodar medições de gás multicomponentes em um único analisador
  • Expansível e configurável com até 3 módulos de analisador para acomodar diferentes componentes e faixas de medição
  • Acesso seguro e remoto simplifica a operação e a configuração
  • A operação à temperatura ambiente (41 °F - 104 °F/ 5 °C - 40 °C) sem climatização elimina a necessidade de instalação em ambiente com temperatura controlada, reduzindo o custo de propriedade

Documentação e desenhos