Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Rosemount-P-TGS 68 Tank Gauge Socket

Encaixe do medidor de tanque Rosemount™ TGS 68

Product Description

Reduza seu tempo de manutenção ao transportar cargas aquecidas, como o betume, com o Encaixe do medidor de tanque Rosemount TGS 68, com proteção contra calor articulada. O design inovador usa um encaixe articulado com disco de separação removível que permite a limpeza fácil da antena e do disco separado. Ideal para alcatrão de carvão, enxofre fundido e outras cargas aquecidas até 260 °C. Projetado para minimizar a exposição de componentes eletrônicos à alta temperatura e, assim, prolongar a vida útil do medidor do tanque tipo radar TGU 68.

Temperatura ambiente
O TGS 68 diminui a temperatura ambiente do TGU 68 de +70 para 60 °C
Temperatura de operação
O TGS aumenta a temperatura do tanque do TGU 68 de +100 para 260 °C
Peso
60 kg

Características

  • Projetado especialmente para montar o Transmissor de nível tipo radar Rosemount TGU 68.
  • O design articulado permite fácil acesso e limpeza da antena.
  • Oferece proteção de temperatura para os componentes eletrônicos do radar, contribuindo para prolongar a vida útil do serviço.
  • Uma solução ideal para o transporte de betume, alcatrão de carvão, enxofre fundido e outras cargas aquecidas com temperaturas de até 260 °C.
  • O disco de separação removível é fácil de acessar e de limpar.

Documentação e desenhos