Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-T56 Turbidimeter

Turbidímetro T56 Clarity™ II Rosemount™

Product Description

O turbidímetro T56 Clarity™ II Rosemount mede a turbidez na água. Luz de dispersão baixa, alta estabilidade, rejeição eficiente de bolhas e uma resolução de tela de 0,001 NTU tornam esse turbidímetro ideal para monitorar a turbidez da água potável. Você também pode usar o turbidímetro em outras aplicações, como monitoramento de descargas de águas residuais, retornos de condensado e clarificadores.

Precisão
±0,05 mA @25°C
Certificações/aprovações
CSA Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D
Classe Il, Divisão 2, Grupos E, F e G
Classe Ill T4A Tamb= 50 °C
FMClasse I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D
Classe Il e lll, Divisão 2, Grupos E, F e G
T4 Tamp = -10 °C a 60 °C
Peso
Sensor de turbidez: 1 lb/2 lb (0,5 kg/1,0 kg)
Transmissor: 2 lb/3 lb (1,0 kg/1,5 kg)
Retirador de bolhas: 3 lb/4 lb (1,5 kg/2,0 kg)
(arredondados para a mais próxima libra ou 0,5 kg)

Características

  • O sistema completo inclui um transmissor de entrada simples ou dupla, sensor(es) de turbidez, conjunto de remoção de bolhas e cabo para cada sensor
  • Sensores compatíveis com a norma ISO METHOD 7027
  • Transmissor Rosemount 56 completo, com saídas analógicas totalmente escalonáveis e quatro alarmes totalmente programáveis
  • Menu intuitivo e fácil de usar vem em sete idiomas, o que facilita a configuração e a calibração.
  • As comunicações digitais HART® são o padrão.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 18 results for Parts & Accessories
: