Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Rosemount-975MR Multi-spectrum Infrared Flame Detector

Rosemount™ 975MR Detector de chamas infravermelho multiespectral

Product Description

O Rosemount 975MR Detector de chamas infravermelho multiespectro analisa com precisão os sinais multiespectrais de incêndios de gás ou líquidos hidrocarbonetos utilizando quatro sensores infravermelhos separados. O 975MR detecta incêndios de combustível e gás a longas distâncias. Por exemplo, este produto detectará um recipiente com gasolina em chamas de 1 pés2 (0,1 m2) a 300 pés (90 m). O 975MR também fornece uma alta imunidade contra alarmes falsos e uma faixa de cobertura geral reforçada.

Protocolo de comunicação
Comunicações opcionais HART™ em corrente analógica de 0-20 mA (FSK) usadas para manutenção, mudanças de configuração e gestão de ativos, disponíveis em opções de fiação de saída em mA. Link de comunicação compatível com Modbus RS-485 que pode ser usado em instalações controladas por computador
Temperatura ambiente
Operação e armazenamento: –76 °F a +185 °F (–60 °C a +85 °C)
Classificação da carcaça
Aço inoxidável 316L com acabamento eletro-polido
Alumínio resistente sem cobre (menos de 1%), pintado com poliuretano
Montagem
Aço inoxidável 316L com acabamento eletro-polido
Dimensões
Detector 4 pol. x 4,6 pol. x 6,18 pol. (101,6 x 117 x 157 mm)
Peso
Detector (aço inoxidável 316L) 6,3 lb (2,9 kg)
Detector (alumínio) 2,8 lb (1,3 kg)
Suporte articulável 2,5 lb (1,1 kg)
Certificações/aprovações

ATEX e IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op é IIC T4 Gb
  • Ex tb op é IIIC T110 °C Db
  • (Ta –50 °C a +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Classe I, Divisão 1, Grupos B, C, e D, T4A
  • Classe II, III, Divisão 1, Grupos E, F e G, T4A
  • Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP66/68 2 m por 45 minutos

CSA/EUA:

  • Classe I, Divisão 1, Grupos B, C e D, T4
  • Classe II, III, Divisão 1, Grupos E, F e G, T4
  • Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP 66/68 2 m por 45 minutos

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op é IIC T4 Gb X
  • Ex tb op is IIIC T110°C Db X
  • (–55 °C Ta +85 °C)

Desempenho:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Confiabilidade:

  • Desenhado para atender à IEC 61508 - SIL 3 (TÜV)

Marinha:

  • MED "Wheelmark" (DNV)

 

Características

  • Faixa máxima de detecção de chama de até 300 pés (90 m)
  • Seis níveis de sensibilidade, adaptando-se a qualquer aplicação
  • Tempo de resposta de alta velocidade abaixo de 50 ms (Exp./1 s)
  • Ofuscamento solar para ajudar a evitar alarmes falsos
  • Teste automático e manual integrado (BIT) para garantir uma operação contínua e confiável
  • Janela de visualização aquecida para operação em condições climáticas severas (neve, gelo, condensação)
  • Relés (3) para alarme, falha e auxiliar
  • 0–20 mA (escalonado)
  • Protocolo HART™ para gestão de ativos e manutenção
  • Alta confiabilidade em MTBF de 150.000 horas, no mínimo.
  • Garantia de 5 anos
  • Programável pelo usuário por meio do HART® 7 ou RS-485 Modbus®

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos