Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-9295 Process Flow Meter

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo

Product Description

O Rosemount 9295 Medidor de vazão do processo oferece desempenho excepcional em um pacote totalmente integrado. Projetado para facilidade de uso, o 9295 incorpora a tecnologia comprovada da placa de orifício de condicionamento para eliminar os requisitos de trecho reto, enquanto as linhas de impulso bloqueáveis permitem a remoção do transmissor sem parar o processo. Além disso, a medição de temperatura opcional reduz o custo de instalação e permite ter medição da vazão totalmente compensada.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
214C RTD Temperature Sensor
9295 Process Flow Meter
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
9295 Process Flow Meter
214C RTD Temperature Sensor
Diâmetro da linha
De 50 a 150 mm (2 a 6 pol.)
Incerteza do coeficiente de descarga:
Calibrado: ±0,3 a 0,5%; Padrão: ±0,75 a 1,5%
Rangeabilidade da vazão:
10:1 ou melhor
Máx. Pressão de operação
ASME/ANSI B16.5 900#
Faixa de temperatura do processo
-29 a 454 °C (-20 a 850 °F)
Meio de processo
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316, aço carbono
Garantia
Garantia limitada de 5 anos

Características

  • A tecnologia da placa de orifício de condicionamento elimina a necessidade de trecho reto, permitindo a instalação no nível de referência ou em tubulação com configurações difíceis.
  • A solução completa chega montada, configurada e testada contra vazamentos, reduzindo o tempo e o custo da instalação no local.
  • O design bloqueável permite remover entupimentos de linha de impulso sem a necessidade de parar o processo.
  • O design blindado elimina potenciais pontos de vazamento.
  • O sensor de temperatura integral permite a medição da vazão completamente compensada sem a necessidade de penetração adicional no tubo ou cálculos de frequência de ressonância (WFC).
  • O design do corpo usinado em uma única peça e sem soldas na corrente de vazão elimina as preocupações com a quebra do elemento primário.
  • Simplifique a conformidade com SIS com as opções de transmissor redundante disponíveis.
  • A simplicidade e a confiabilidade de uma medição da vazão DP sem as complicações associadas a uma instalação tradicional.

Documentação e desenhos