Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Monitor de gás wireless Rosemount™ 928

Product Description

O Monitor de gás wireless Rosemount 928 detecta sulfeto de hidrogênio (H2S), monóxido de carbono (CO) e esgotamento de oxigênio (O2) em aplicações remotas, o que antes era muito desafiador e dispendioso para monitorar. Este sistema de monitoramento wireless de gases tóxicos aumenta a segurança do trabalhador devido à detecção antecipada de vazamento de gás, se integra facilmente à tecnologia WirelessHART® e elimina a necessidade de cabeamento dispendioso. O Monitor de gás wireless Rosemount 928 é facilmente conectado ao Sensor de gás universal Rosemount 628, que consiste em um módulo inteligente de sensor de gás substituível a quente sem o uso de ferramentas.

Temperatura de operação
H2S: -40 °F a +122 °F (-40 °C a +50 °C )
O2 Depleção: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
CO: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
Taxa de atualização
1 segundo a 60 minutos, selecionável pelo usuário
Constante de tempo / tempo de resposta
H2S:
  • T20 < 8 segndos
  • T50 < 10 segundos
  • T90 < 45 segundos
O2:
  • T90 < 15 segundos
Faixa de detecção
H2S: Nível de concentração do gás faixa de 0-100 ppm Depleção de
O2: Nível de concentração de gás 0-25% por volume
CO: Nível de concentração de gás faixa de 0-1.000 ppm
Fonte de alimentação
Módulo de alimentação de lítio-cloreto de tionila intrinsecamente seguro e substituível com carcaça de polímero PBT
Tipo de antena
Antena onidirecional integrada PBT/PC
Faixa de umidade
H2: Umidade relativa de 10-95% sem condensação
O2: Umidade relativa de 10-95% sem condensação
CO: Umidade relativa de 5-95% sem condensação
Classificação da carcaça
Filtro de proteção contra infiltração (IP) IP66
Material do invólucro
Alumínio com baixo teor de cobre (A360) ou aço inoxidável
Certificações / aprovações
Intrinsecamente seguro, CSA Divisão 1 e ATEX/IECEx Zona 0
Saídas
IEC 62591 WirelessHART 2,4 GHz DSSS. Saída discreta opcional para possibilitar alarmes locais
Precisão
H2S: ±3 ppm ou 10% da leitura, o que for maior
O2 Depleção: dentro de ±0,5% do teor de oxigênio do gás de alimentação
CO: ±6 ppm ou 10% da leitura, o que for maior

Características

  • O módulo do sensor eletroquímico substituível a quente com diagnósticos de fim da vida pode ser instalado no campo sem ferramentas
  • O módulo de alimentação de cloreto de tionila intrinsecamente seguro e substituível tem mais de dois anos de vida útil e pode ser facilmente trocado em locais perigosos
  • A tecnologia WirelessHART é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
  • A instalação fácil e intuitiva possibilita um método rápido para adicionar monitoramento de segurança para vazamento de gás sem o custo de ligação de fios
  • Monitoramento de alto desempenho comparável aos monitores de gás convencionais com fio, com uma precisão de leitura de ± 3 ppm ou 10%, o que for maior

Documentação e desenhos