Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-8782

Transmissor Rosemount 8782 para aplicações de lamas

Product Description

O Transmissor de lama 8782 é ideal para aplicações de alto ruído, quando são necessários os mais altos níveis de desempenho. Ao incorporar o que há de mais moderno em processamento de sinal avançado, o 8782 é capaz de estabilizar um sinal de fluxo de processo ruidoso, sem comprometer a capacidade de resposta. O processamento de sinal avançado e o diagnóstico em tempo real proporcionam confiança na medição e a capacidade de controlar automaticamente o circuito, o que leva a: melhor qualidade do produto, redução no custo da matéria-prima, redução de desperdícios e retrabalhos necessários, além de mais tranquilidade.

Produtos

Search
1-13 de 13 resultados para Products
MS160
8782
MS080
8782
MS100
8782
MS120
8782
MS240
8782
MS180
8782
MS140
8782
MS360
8782
MS030
8782
MS200
8782
MS040
8782
MS300
8782
MS060
8782
Precisão de referência
±0,25% com opcional ±0,15% alta precisão
Consulte a Folha de dados do produto para obter todas as especificações de precisão
Diagnóstico
Padrão: falha de aterramento e ligação dos fios, tubo vazio ajustável, saturação de eletrodo, detecção de vazão reversa e eletrônica geral e diagnósticos do circuito do medidor
Opcional: diagnóstico de processo com detecção de eletrodo revestido e alta detecção de ruído do processo
Opcional: verificação do medidor inteligente profissional
Fonte de alimentação
CA: 90 a 250 VCA, 50-60 Hz
CC: 12 a 42 VCC
Aprovações de segurança
Locais comuns
ATEX à prova de faíscas, segurança aumentada; poeira
Classe I Div 2 não inflamável; poeira
Classe I Zona 2; poeira
IECEx à prova de faíscas, segurança aumentada; poeira IECEx
Tipo de carcaça
Tipo 4X
IP66/69
Opções de saída
HART 7 / 4-20 mA + pulso
Opcional: DI/DO (dois canais)
Interface do operador local
Interface do operador local de 15 botões disponível com teclas rápidas dedicadas para diagnóstico, configuração básica e totalizadores
Suporte em inglês, francês, alemão, espanhol e português
Compatibilidade do sensor
Sensor de lama MS
Sensor de sinal alto 8707

Características

  • Otimize as configurações de processamento de sinal personalizáveis em aplicações ruidosas com diagnóstico de ruído de processo alto e opções de frequência de excitação da bobina selecionáveis
  • Níveis selecionáveis de processamento de sinal avançado permitem a eliminação de picos e ruídos de sinal, ao mesmo tempo que mantêm a capacidade de resposta
  • Aumente o tempo de atividade com a Verificação inteligente do medidor, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o sinal de processo.
  • Maximize a confiabilidade e a proteção contra umidade com um invólucro do Transmissor de compartimento duplo
  • Interface do operador local intuitiva de 15 botões, com teclas rápidas exclusivas para facilidade de uso
  • Obtenha os principais benefícios dos sistemas do medidor magnético CA combinados com a estabilidade e o desempenho da tecnologia CC pulsante
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falha no aterramento e na ligação dos fios incluído
  • O Transmissor de lama 8782 foi criado para uso com o Sensor de lama MS

Documentação e desenhos