Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Rosemount™ 56 Transmissor de canal duplo

Product Description

O transmissor de canal duplo Rosemount 56 é um dispositivo alimentado por linha que pode aceitar entradas de sensores de pH/ORP, sensores de eletrodo seletivo de íons (ISE), sensores de fluxo, corrente, condutividade (contato e toroidal), sensores de turbidez, sensores de oxigênio dissolvido, sensores de cloro e de ozônio.

Certificações/aprovações
FM: Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D • Classe II & III, Divisão 2, Grupos E, F e G • T4
Peso
Arredondado para a libra mais próxima ou para 0,5 kg: 3 lb / 4 lb (1,5 kg / 2,0 kg)
Faixa de medição
Sensor de pH: 0 a 14 pH
Sensor ORP: –1.500 a +1.500 mV
Precisão
Sensor de pH: ±0,01 pH
Sensor ORP: ±1 mV

Características

  • Acesse o registrador de dados por USB para recuperar as informações de calibração e medição.
  • Elabore processos eficientes utilizando o controlador de PID integrado.
  • Visualização imediata de informações pertinentes fornecidas pelo grande display personalizável
  • Transmita os parâmetros de processo utilizando comunicações digitais HART® ou Profibus DP
  • Faça mais usando um dispositivo eficiente com recurso de registro de dados e controle de PID.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 14 results for Parts & Accessories
: