Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-408 Wireless Level Sensor

Rosemount™ 408 Sensor de nível wireless

Product Description

O Rosemount™ 408 Sensor de nível wireless é um radar sem contato celular de fácil utilização que, juntamente com o aplicativo Plantweb Insight Tank Monitoring, permite o monitoramento do tanque de ativos remotos e móveis. Ao atribuir o sensor à sua aplicação, ele habilita um gêmeo digital do seu ativo. Isso permite que você veja e armazene informações (nível, localização e temperatura) do ativo, criando uma solução logística transparente para seus aplicativos remotos e móveis.

Protocolo de comunicação
Comunicação celular
Faixa de medição
33 pés (10 m)
Precisão
±0,4 pol. (±10 mm)
Temperatura de operação
–40 a 140 °F (–20 a 60 °C)
Pressão de operação
–7 a 7 psi (–0,5 a 0,5 bar)
Classificação do invólucro
IP67/NEMA 4X
Certificações/aprovações
Local comum, FDA, EG1935/2004. Consulte a ficha de dados do produto para obter a lista completa de certificações e aprovações

Características

  • Fácil montagem com instalação não intrusiva para tanques de plástico
  • Instale facilmente na maioria das aplicações com vários adaptadores de montagem
  • O projeto compacto permite a instalação na maioria dos lugares, como quando você tem IBC:s ou totes empilhados.
  • Provisionamento simples com o deslizar de um ímã
  • Acesso de informações via comunicação celular
  • Baterias recarregáveis proporcionam uma solução mais sustentável e econômica

Documentação e desenhos