Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3490C

Rosemount™ 3490C Controlador

Product Description

O Rosemount 3490C fornece funcionalidade de controle abrangente para qualquer transmissor compatível com 4-20 mA ou HART, como o transmissor de nível e vazão Rosemount 1208. O Rosemount 3490C permite uma programação simples por meio de assistentes intuitivos para medição de nível e vazão para controlar bombas, totalizar, registrar dados, calcular médias e diferenciais. É fácil de ler e tem um display LCD colorido que oferece uma interface simples, intuitiva e centrada no usuário.

Assistentes de configuração
  • Controle de nível e bomba
  • Medição de vazão em canal aberto
  • Medição de nível diferencial
  • Cálculos de volume do tanque
  • Compatibilidade de entrada
    4-20 mA ou HART
    Fonte de alimentação
    100 a 240 VCA
    Temperatura ambiente
    -40 a 60 °C
    Classificação da carcaça
    IP66/67; Tipo 4X
    Comunicação de host
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http
    Bornes
    • 2 entradas de sensor
    • 4 entradas digitais
    • 3 saídas analógicas
    • 6 saídas de relé

    Características

    • Design e interface centrados no usuário
    • Configuração em minutos com quatro assistentes fáceis de configurar; controle de nível e bomba, medição de vazão, nível diferencial e nível do tanque.
    • Compatível com sensores 4-20 mA ou HART®, aceita até dois transmissores
    • Todas as medições podem ser registradas, totalizadas, diferenciadas, somadas e calculadas como média
    • Carcaça encapsulada para uso em ambientes externos adversos
    • Botões físicos e mostrador LCD colorido iluminado para facilitar a leitura da tela, em conformidade com NAMUR
    • Use métricas de medição de nível para obter controle total sobre as operações de bombeamento, controlando bombas ou alarmes por meio de até seis relés de saída
    • Acessórios disponíveis para diferentes necessidades de montagem em campo

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    1-4 of 4 results for Parts & Accessories
    :