Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Rosemount™ 2501 Chave de nível para sólidos – Pá rotativa

Product Description

Rosemount 2501 Chave de nível para sólidos suporta cargas pesadas e temperaturas extremas e é adequada para detecção completa, sob demanda ou vazia de todos os fluidos a granel em todos os tipos de tanques. É uma tecnologia simples, robusta e confiável, resistente à poeira, carga elétrica, aderência, temperatura e pressão extremas. É simples de instalar e pode ser montada em uma posição vertical, horizontal ou oblíqua.

Pressão de operação
145 psi (10 bar)
Temperatura de operação
-40 a 2012°F (-40 a 1100 °C)
Certificações/Aprovações
CE (Pendente: FM, IECEx, ATEX)
Sensibilidade
0,9 lb/ft3 (≥15 g/l)
Saída
Relé

Características

  • Design robusto da pá, capaz de suportar cargas pesadas e temperaturas extremas
  • Design do mancal do eixo estável mecanicamente
  • Não afetada por poeira, carga eletrostática e endurecimento
  • Do comprimento compacto da lança de 2,76" até 158" (70 mm até 4000 mm)
  • Ampla faixa de conexões de processo e tensões de alimentação disponíveis
  • Invólucro de componentes eletrônicos rotacionável para facilitar a instalação

Documentação e desenhos