Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-0085 Temperature Sensor

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos

Product Description

Para uma fácil instalação em qualquer lugar, o Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount 85 oferece uma seleção de estilos, materiais e tamanhos de braçadeiras para fornecer uma solução de medição de temperatura de superfície adaptável em uma ampla variedade de temperaturas. O sensor dos detectores de temperatura de resistência (RTD) de platina vem com uma ponta de prata ou níquel para um tempo de resposta melhor e é uma solução ideal para aplicações com velocidades altas, líquidos pesados ou substâncias particuladas. Os sensores com mola garantem o contato de superfície ideal para um melhor desempenho.

Produtos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
Materiais da braçadeira para tubos
Aço inoxidável ASTM 304 (1.4301), duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300 °C (-58 a 572 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -200 a 300 °C (-328 a 572 °F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • A instalação requer apenas dois parafusos (sem exigir solda) para uma conexão simplificada
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata ou níquel, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: