Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 405 Compact Primary

Transmissor multivariável#8482; Rosemount™ 4088 e primário compacto 405

Especificações

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
Garantia
Garantia limitada de até 12 anos
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
Modbus™, BSAP/MVS
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações
Rosemount™ 405C Elemento primário da placa de orifício de condicionamento compacta
Pressão de operação máxima
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Faixa de temperatura do processo
–321 a 850 °F (–196 a 454 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
  • O transmissor Modbus permite medições multivariáveis em combinações de pressão diferencial, pressão estática e temperatura.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • A tecnologia otimizada do sensor captura grandes flutuações na vazão que costumam ocorrer em aplicações de produção de óleo e gás.
  • A Enhanced for Flow é uma especificação de leitura de ±0,05% que aumenta a precisão.
  • O display LCD fornece dados exatamente no ponto de medição para mostrar informações relevantes sobre o processo.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • A proteção contra ligação invertida dos fios evita um cabeamento inadequado.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O baixo consumo de energia ajuda a reduzir o tamanho e a quantidade de painéis solares e bancos de baterias, proporcionando economia.
Rosemount™ 405C Elemento primário da placa de orifício de condicionamento compacta
  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos.
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica.
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
  • Os mecanismos de centralização automática simplificam a instalação e garantem a exatidão ideal da medição de vazão.

Documentação e desenhos

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
Rosemount™ 405C Elemento primário da placa de orifício de condicionamento compacta