Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount-K-3051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ Transmissor de pressão para aplicações higiênicas 3051HT e Vedação 1199

Especificações

Rosemount™ 3051HT Transmissor de pressão para aplicações higiênicas
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Faixa de medição
Até 800 psig (55,7 bar) manométrico, até 150 psia (10,3 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L polido mecanicamente e eletropolido a RA < 15 µpol. (0,38 µ-m)
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço
Certificações/Aprovações
3A, EHEDG, ASME-BPE, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Internal antenna (225 m)
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 3051HT Transmissor de pressão para aplicações higiênicas
  • Conecta-se a vários encaixes sanitários com o padrão da indústria
  • Compatível com os padrões 3-A, EHEDG e ASME-BPE para atender às exigências específicas da indústria
  • O invólucro de aço inoxidável polido não possui cavidades e frestas, facilitando a limpeza e a remoção de sujeira.
  • Oferece o melhor desempenho da categoria de 0,065% de span e estabilidade de cinco anos
  • Suporta condições de lavagem (classificação IP66/ 68) para desempenho e durabilidade de longo prazo
  • Interface do operador local (LOI) para comissionamento simples no local sem o uso de ferramentas adicionais
  • A tecnologia do sensor fornece excelente repetibilidade em batelada até ± 0,02% do limite máximo da faixa para 60 bateladas
  • Os diagnósticos de integridade do laço detectam problemas da malha elétrica e reduzem o tempo de inatividade
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051HT Transmissor de pressão para aplicações higiênicas
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma