Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-214C Sensor 248 Wireless Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C RTD Sensor de temperatura, 248 Transmissor sem fio e 114P Tubo de proteção

Especificações

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Faixa de temperatura
Para elementos de fio bobinado, 0,05 °C (0,020) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1g de vibração entre 20 e 500 Hz durante 150 horas de acordo com a IEC 60751:2008
Fios condutores
Fio de 24 AWG, isolado com FEP; codificado por cor de acordo com a IEC 60751
Constante de tempo/tempo de resposta
São exigidos no máximo 10,8 segundos para atingir 50% de resposta do sensor quando testado em água corrente de acordo com a IEC 60751:2008
Estabilidade
±0,15 °C (0,059) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1.000 horas à temperatura máxima especificada, quando medido por métodos definidos na IEC 60751:2008
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 M&Omega quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de Calibração
IEC 751 Classe A ou B; calibração de ponto único; programação de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambas com constantes Callendar-Van Dusen
Transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 248
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, mV, ohm)
Sinal de saída
ProtocoloWirelessHART®
Invólucro
Montagem em campo
Display/Interface
Display LCD grande
Diagnósticos
Diagnósticos básicos incluindo diagnóstico de sensor em posição aberta/em curto
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver uma lista completa de certificações
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Interno
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
Certificações/Aprovações
Certificação do material
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante (consulte as especificações para obter a lista completa)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
  • O RTD de elemento único ou duplo Pt-100 com projetos de película fina ou bobinado atende aos requisitos de diversas aplicações
  • Sensor de película fina criado para suportar aplicações industriais de alta vibração
  • Projeto bobinado para aplicações que exigem alta precisão, elementos duplos e/ou estão sujeitas a altas temperaturas
  • Abrange uma ampla faixa de temperaturas, de –196 a 600 °C (–321 a 1.112 °F), para garantir a flexibilidade da aplicação
  • As constantes Callendar-Van Dusen permitem a correspondência entre o transmissor e o sensor e oferecem o mais alto nível de precisão
  • A precisão opcional Classe A garante que os pontos críticos de medição de temperatura atendam aos padrões de tolerância e precisão
  • Design adaptável com uma variedade de opções de carcaça e cabeça de ligação, que cumpre diversos requisitos da aplicação
  • Inclui estilos de montagem com acionamento por mola ou com acionamento por mola compacto garantindo adaptabilidade
  • As aprovações da América do Norte cumprem as exigências de área classificada
Transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 248
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • Projetada com uma antena interna garantindo um design compacto e leve
  • O invólucro durável de polímero oferece resistência superior aos ambientes dos processos
  • O LCD exibe as variáveis do processo, unidades, range percentual e diagnóstico para uma visibilidade melhorada do processo
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
  • Estilos de montagem roscada, com flange com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • Disponível em aço inoxidável de classificação dupla 316/316L e aço inoxidável 316Ti
  • As opções de poços termométricos incluem certificações de materiais que garantem a conformidade e rastreabilidade do material de acordo com EN 10204 tipo 3.1
  • Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressões hidrostáticas externa e interna e penetração de corante

Documentação e desenhos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 248
Rosemount™ 114P Tubo de proteção