No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount™ Sensor de temperatura 214C RTD, Transmissor 148 e Poço termométrico 114C
Rosemount™ Sensor de temperatura 214C RTD, Transmissor 148 e Poço termométrico 114C
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Para elementos de fio bobinado, 0,05 °C (0,020) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1g de vibração entre 20 e 500 Hz durante 150 horas de acordo com a IEC 60751:2008
Fios condutores
Fio de 24 AWG, isolado com FEP; codificado por cor de acordo com a IEC 60751
Constante de tempo/tempo de resposta
São exigidos no máximo 10,8 segundos para atingir 50% de resposta do sensor quando testado em água corrente de acordo com a IEC 60751:2008
Estabilidade
±0,15 °C (0,059) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1.000 horas à temperatura máxima especificada, quando medido por métodos definidos na IEC 60751:2008
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 M&Omega quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de Calibração
IEC 751 Classe A ou B; calibração de ponto único; programação de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambas com constantes Callendar-Van Dusen
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, ohm)
Sinal de saída
Analógico de 4 a 20 mA
Invólucro
Montagem do cabeçote DIN B
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Cálculos de poço termométrico
Cálculo de frequência de ruptura (WFC) executado por engenheiros certificados, solicite o R21 para ter acesso ao relatório oficial
Modificadores de design
Diâmetros de base, furo e ponta podem ser personalizados para qualquer aplicação
Certificações/Aprovações
Certificação do material, NACE, CRN (consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra)
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante, raio X, PMI (consulte as especificações para a lista completa)
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
O RTD de elemento único ou duplo Pt-100 com projetos de película fina ou bobinado atende aos requisitos de diversas aplicações
Sensor de película fina criado para suportar aplicações industriais de alta vibração
Projeto bobinado para aplicações que exigem alta precisão, elementos duplos e/ou estão sujeitas a altas temperaturas
Abrange uma ampla faixa de temperaturas, de –196 a 600 °C (–321 a 1.112 °F), para garantir a flexibilidade da aplicação
As constantes Callendar-Van Dusen permitem a correspondência entre o transmissor e o sensor e oferecem o mais alto nível de precisão
A precisão opcional Classe A garante que os pontos críticos de medição de temperatura atendam aos padrões de tolerância e precisão
Design adaptável com uma variedade de opções de carcaça e cabeça de ligação, que cumpre diversos requisitos da aplicação
Inclui estilos de montagem com acionamento por mola ou com acionamento por mola compacto garantindo adaptabilidade
As aprovações da América do Norte cumprem as exigências de área classificada
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura
Dispositivo usado com múltiplas entradas de tipos de sensor favorecendo a adaptabilidade
A montagem na cabeça estilo DIN B com uma variedade de opções de caixa DIN B oferece uma solução econômica
O sinal de 4 a 20 mA dá suporte a ruído para garantir o desempenho confiável em ambientes de processo
A compensação da temperatura ambiente aprimora o desempenho e a qualidade do processo
A interface de configuração HART™ com base em PC oferece o programador, os cabos e o software necessários para a configuração do transmissor
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Estilos de montagem roscada, com flange, Van Stone e soldada com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
A ampla seleção de materiais de poço termométrico, de aço inoxidável a materiais exóticos, atende às diversas especificações do processo
A opção do relatório de Cálculo de frequência de ruptura garante que um projeto de poço termométrico seja compatível com as condições do processo
Modificadores de projeto flexíveis para espessura de base, furo e ponta permitem a customização para requisitos especiais da aplicação
O estilo Van Stone permite que o material do flange seja diferente do material da haste para ser econômico
As opções de poço termométrico, incluindo NACE, certificação de material e PMI, garantem a rastreabilidade ou compatibilidade do material
Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressão hidrostática externa, teste de penetração de corante e mais