No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Fios condutores
Bitola do fio AWG de 24, isolado com FEP. Codificado por cor de acordo com a IEC 60584 ou a ASTM E230.
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless
Entrada
Quatro entradas configuráveis de forma independente, incluindo RTDs de 2, 3 e 4 fios, termopares, 0 a 1.000 mV e 0 a 10 V, ohm de 2, 3 e 4 fios e sinais de 4 a 20 mA
Sinal de saída
Protocolo WirelessHART®
Invólucro
Compartimento de alumínio endurecido em campo
Opções de calibração
Calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 4 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Externa (faixa estendida e padrão)
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Cálculos de poço termométrico
Cálculo de frequência de ruptura (WFC) executado por engenheiros certificados, solicite o R21 para ter acesso ao relatório oficial
Modificadores de design
Diâmetros de base, furo e ponta podem ser personalizados para qualquer aplicação
Certificações/Aprovações
Certificação do material, NACE, CRN (consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra)
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante, raio X, PMI (consulte as especificações para a lista completa)
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Os tipos de sensores incluem termopares J, K e T para flexibilidade de aplicação
Atende aos padrões ASTM e IEC de tolerância de precisão do termopar, fornecendo desempenho confiável
Abrange uma ampla gama de temperaturas, de -196 a 1.200 °C (-321 a 2.192 °F), visando a durabilidade em diversos ambientes de processo
Suporta alta vibração para oferecer resiliência em condições de processo difíceis
Disponível em configurações simples ou duplas com junções aterradas ou sem conexão a terra para compatibilidade do processo.
Todos os estilos e comprimentos de sensores estão disponíveis em ¼ pol. de diâmetro de cabo com isolamento mineral (MI) para atender aos padrões da indústria
Acessórios de compressão ajustáveis ou fixos e adaptadores soldados ou acionados por mola atendem às exigências de montagem específicas
As opções de compartimento e cabeçote de conexão permitem a adaptabilidade do processo
Aprovações globais de área classificada para atender às exigências do projeto
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless
A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
O melhor custo por solução de ponto e aceita quatro entradas configuráveis (sinais RTD, termopar, ohm, milivolt e 4 a 20 mA)
O compartimento endurecido em campo permite a instalação próxima a qualquer processo, mesmo em ambientes severos e áreas classificadas
A antena com faixa estendida oferece comunicação wireless para instalações de longa distância
Projetado com até oito alertas configuráveis para monitoramento avançado da medição
Os painéis do dispositivo exibem uma interface simples com o objetivo de facilitar a configuração do dispositivo e a resolução de problemas de diagnóstico
O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Estilos de montagem roscada, com flange, Van Stone e soldada com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
A ampla seleção de materiais de poço termométrico, de aço inoxidável a materiais exóticos, atende às diversas especificações do processo
A opção do relatório de Cálculo de frequência de ruptura garante que um projeto de poço termométrico seja compatível com as condições do processo
Modificadores de projeto flexíveis para espessura de base, furo e ponta permitem a customização para requisitos especiais da aplicação
O estilo Van Stone permite que o material do flange seja diferente do material da haste para ser econômico
As opções de poço termométrico, incluindo NACE, certificação de material e PMI, garantem a rastreabilidade ou compatibilidade do material
Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressão hidrostática externa, teste de penetração de corante e mais
Documentação e desenhos
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless