Rosemount™ Transmissor de pressão absoluta e Medidor 2088 e Manifold 306
Rosemount™ Transmissor de pressão absoluta e Medidor 2088 e Manifold 306
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 50:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, de 1 a 5 V HART® de baixa potência
Faixa de medição
Até 4.000 psig (275,8 bar) manométrico, até 4.000 psia (275,8 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Rosemount™ 306 Manifold em linha
Temperatura máxima de operação
1.000 °F (538 °C)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 SST/316L, liga C-276, liga 400
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexões ao Processo
1/2" -14 macho NPT, 1/2" -14 fêmea NPT
Orientação da conexão de processo
Paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Características
Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
A interface do operador local (LOI) oferece menus simples e botões de configuração integrados para facilitar o uso
As soluções de selo remoto e bloco de válvulas integradas são montadas na fabricada e passam por teste de vazamento para agilizar a instalação
Os protocolos disponíveis abrangem HART de 4 a 20 mA e HART 1 a 5 VCC de baixa potência
Design leve e compacto para fácil instalação
Rosemount™ 306 Manifold em linha
Montado diretamente nos medidores e transmissores de pressão em linha para uma calibração simples durante o processo
As configurações de bloqueio e purga e 2 válvulas possibilitam o isolamento do instrumento e proporciona capacidades de drenagem/ventilação
A conexão do processo para NPT fêmea ou macho atende a diversos requisitos de aplicação
Montado na fábrica, testado contra vazamentos e calibrado para garantir um excelente desempenho
Documentação e desenhos
Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta