Conecte seus componentes de monitoramento de tanque marítimo com a caixa de E/S (IOB) Rosemount. Integra com a unidade de alimentação e comunicação (SCU) bem como com o sistema de automação do navio’ e com o Calculador de Carga. Usa uma interface serial e trabalhará com uma ampla gama de entradas e saídas analógicas e digitais. A IOB proporciona isolação galvânica entre a unidade da estação de trabalho e outro equipamento. Quando necessário, também proporciona conversão de interface para RS-232, RS-422 e RS-485.