Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-GDA Aspirators

Sistemas de aspiradores de gás e fumaça (GDA)

Product Description

Os sistemas de aspiradores de gás e fumaça (GDA) oferecem uma solução exclusiva para monitorar de maneira precisa a entrada de gás e/ou fumaça em áreas onde a instalação de um detector é inviável. Os sistemas de detecção de fumaça por aspiração podem ser usados em temperaturas de operação altas e baixas. As aplicações comuns de uso de detectores de fumaça por aspiração incluem: tanques de armazenamento e áreas de perfuração de óleo cru, tanques de lastro FPSO, FPSO tipo torre "moonpools", câmaras de elevação offshore e áreas de entrada e exaustão de turbinas a gás.

Montagem
Gabinete de aço inoxidável 316 ou placa traseira de aço inoxidável
Consumo de ar/ponto de medição
1,0 l/min/canal a 100 psi
Constante de tempo/tempo de resposta
Três (3) segundos para passar pelo módulo de aspiração mais 0,25 a 0,75 s/m da linha de amostragem, dependendo do tipo de detector
Certificações/Aprovações
Alarme de baixa vazão com classificação SIL disponível

Características

  • Design de componente padrão e modular
  • Projetado em purga de linha e botões de gás de calibração integrados por canal
  • Alarme de baixa vazão por canal
  • Adequado para uso nas áreas classificadas como Zona 1 e 2
  • Versão da bomba à prova de explosão disponível
  • Partes internas do aspirador resistentes a H2S
  • Alarme de baixa vazão com classificação SIL disponível
  • Podem ser utilizados detectores de gás ou fumaça padrão da indústria

Documentação e desenhos