Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-770XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gás 700XA Rosemount™

Product Description

Os cromatógrafos de gás natural 700XA Rosemount fornecem a análise mais precisa de gás natural disponível em um cromatógrafo a gás (GC) para montagem em campo. O 700XA apresenta um desenho que aumenta a capacidade analítica, maximiza a facilidade de utilização e amplia a faixa de opções de análise em um GC com uma classificação de temperatura ambiente de –20 °C a 60° C/–4 °F a 140 °F. Esses recursos aprimorados tornam o 700XA ideal para a transferência de custódia de gás natural e aplicações que requeiram análises avançadas, tais como a análise C9+, com ponto de condensação do hidrocaborneto e cálculos de cricondenterma, e a análise C6+, com sulfeto de hidrogênio (H2S).

Entrada
Entradas analógicas: Duas entradas isoladas padrão filtradas com proteção contra transientes, 4 a 20 mA (dimensionáveis e atribuíveis pelo usuário)
Entradas digitais: Cinco entradas, atribuíveis pelo usuário, isoladas opticamente, classificadas como 30 Vcc a 0,5 A
Saída
Saídas analógicas: Seis saídas isoladas autoalimentadas (4 a 20 mA)
Saídas digitais: Cinco saídas atribuíveis pelo usuário, Forma C e isoladas eletromecanicamente, 24 Vcc
Portas
Portas de comunicação serial: três blocos de terminação, configuráveis como RS-232, RS-422 ou RS-485 e uma conexão Modbus/PC RS-232 D-sub (9 pinos)
Fonte de alimentação
Padrão: 24 Vcc (21 a 30 Vcc) • Opcional: 90 - 264 Vca, 47 - 63 Hz
Certificações/aprovações
Para os EUA: Classe I, Zona 1, AEx d IIC, Compartimento tipo 4. Classe I, Divisão 1, Grupos B, C e D, IP66
Para o CANADÁ: Classe I, Zona 1, Ex d IIC, Compartimento tipo 4. Classe I, Divisão 1, Grupos B, C e D, IP66.
ATEX/IECEx. Ex II 2G. Ex d IIC Gb T6. (Ta = de –20 °C a 60 °C)
Dimensões
Montagem em parede: 711 mm A x 445 mm L x 498 mm P (28 pol. A x 17,5 pol. L x 19,6 pol. P)
Montagem em tubo: 711 mm A x 445 mm L x 671 mm P (28 pol. A x 17,5 pol. L x 26,4 pol. P)
Montagem no piso: 1.532 mm A x 445 mm L x 612 mm P (60,3 pol. A x 17,5 pol. L x 24,1 pol. P)”.
Montagem
Em superfície (padrão), em parede ou em tubo (opcional)
Peso
50 kg (110 lb.)

Características

  • Melhor repetibilidade de valor de BTU/aquecimento de C6+ disponível
  • ± /–0,01% (±/–0,1 BTU/1.000 BTU) em ambiente com temperatura controlada
  • ±/0,02% (±/–0,2 BTU/1.000 BTU) em ambiente sem controle (–20 °C a 60 °C/–4 °F a 140 °F) com tempo de ciclo de 3 minutos
  • Melhor repetibilidade de C9+ disponível no setor
  • ±0,0125% do valor de aquecimento (±0,125 BTU/1.000 BTU) para ambiente controlado
  • ±/0,025% (±/–0,25 BTU/1.000 BTU) de valor de aquecimento em ambiente sem controle (–20 °C a 60 °C/–4 °F a 140 °F) com tempo de ciclo de 5 minutos
  • Ampla rangebilidade dinâmica de percentuais componentes a nível de traço até 2 ppm
  • Desempenho confiável em temperaturas ambientais bastante variáveis
  • –40 °C a 60 °C/–40 °F a 140 °F

Documentação e desenhos