Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-370XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 370XA Cromatógrafo a gás

Product Description

O cromatógrafo a gás natural Rosemount 370XA, o mais recente analisador a fazer parte da série XA de cromatógrafos a gás da Emerson, é projetado para proporcionar facilidade de uso e maior desempenho de medição para sua análise de C6+ BTU/CV.

Fonte de alimentação
24 VCC na unidade (21–30 VCC) • 55 Watts (partida) • <25 Watts (estado estável)
Montagem
Montagem em poste (padrão) ou montagem em parede
Certificações/Aprovações
CSA: Classe I, Zona 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65 • Classe I, Divisão 1, Grupos B, C, D, T6, Invólucro tipo 4X • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb • Ta = -20 °C a 60 °C
Dimensões
460 mm A x 305 mm L x 280 mm P (18“ A x 12“ L x 11“ P)
Peso
22 kg (50 lb.)
Garantia
Garantia limitada de 2 anos

Características

  • Funcionalidade simplificada e facilidade de uso
  • LOI colorido com assistentes de software integrados para conduzir o operador por tarefas comuns, como: substituição de módulo; troca de gás de calibração; regulagem da válvula automática
  • Custos de instalação reduzidos
  • Potência de 25 VCC com menos de 55 Watts na partida e potência nominal de <25 Watts (estado estável)
  • Opções de montagem em poste (padrão) e parede
  • Não é necessário abrigo para a maioria dos ambientes, invólucro opcional disponível para ambientes extremos
  • Menores custos operacionais

Documentação e desenhos