Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3155N Transmissor de pressão qualificado como nuclear

Product Description

Oferecendo medições de pressão analógica manométrica e diferencial para aplicações nucleares, o Rosemount 3155N Transmissor de pressão qualificado como nuclear foi projetado para fornecer um desempenho confiável durante uma longa vida útil. Este dispositivo é uma solução padrão da indústria, qualificado pela norma IEEE 323™-1974/1983/2003 e suporta exposição à radiação gama TID de 167 Mrads e aos níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA. Este transmissor resiliente também é projetado para alto desempenho de temperatura de vapor de até 225 °C (437 °F).

Sinal de saída
4 a 20 mA
Rangeabilidade
Até 10:1
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica
Material do invólucro
Aço Inoxidável
Material molhado no processo
AI 316L
Classificação sísmica
8,5 g ZPA Sísmico
Classificação de radiação
Radiação gama 1,65 kGy (165 Mrad) TID
Temperatura de vapor/pressão
225 °C (437 °F) Vapor/temperatura
Qualificação padrão
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™ – 1975/1987/2004
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Entre em contato com a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. pelo 1-952-949-5200 ou [email protected] para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 para uma solução padrão do setor
  • Gera uma precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • Suporta exposição à radiação gama TID de até 167 Mrads e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA
  • Design durável projetado para desempenho sob temperaturas de vapor de até 225 °C (437 °F)

Documentação e desenhos