Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3153K Pressure Transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3153K

Product Description

Qualificado pela Electricite de France para cumprir as exigências das aplicações RCC-E K3, o Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3153K é um transmissor analógico desenvolvido para a operação de reatores nucleares na França. Com desempenho de temperatura/pressão de vapor, este dispositivo é qualificado pela RCC-E 2002 e suporta níveis de radiação de 20 kGy (2 Mrad) TID de radiação gama e níveis de vibração de até 50 m/s2 a 16 Hz.

Sinal de saída
4 a 20mA
Rangeabilidade
Até 10:1 (5:1 para faixa 1)
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão absoluta
Material do invólucro
Alumínio
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316
Classificação sísmica
Níveis de vibração de até 50 m/s2 a 16 Hz
Classificação de radiação
Radiação gama 20 kGy (2 Mrad) TID
Temperatura de vapor/pressão
HELB Temperatura máxima115 ° C (239 ° F)
Padrão de qualificação
RCC-E 2002
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Contate a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. em 1-952-949-5207 ou [email protected] para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Qualificado conforme RCC-E 2002 para desempenho sob radiação, vibração e pressão/temperatura de vapor para atender às demandas de medição
  • O design durável suporta ambientes de acidente adversos e condições severas
  • Desempenho sob pressão/temperatura de vapor de HELB com temperatura máxima de 115 °C
  • Precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos

Documentação e desenhos