Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Transmissor de pressão Smart para serviço nuclear Rosemount™ 3051N

Product Description

O Rosemount 3051N Transmissor de pressão Smart para serviço nuclear é projetado para oferecer exatidão em medições diferenciais, de pressão absoluta e manométrica com precisão de referência de±0,075%. Como um dos primeiros transmissores de pressão nucleares digitais do mundo, este dispositivo está qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança de Classe 1E conforme IEEE 344-1987 em níveis de espectro de resposta SSE de até 16,5 g e IEEE 323-1983 (ambiente tranquilo).

Sinal de saída
4–20 mA com sinal digital baseado no protocolo HART
Rangeabilidade
Até 100:1 (consulte todas as especificações para ver os detalhes completos)
Faixa de medição
Até 2000 psig (13,8 MPa) de pressão diferencial, até 2000 psig (13,8 MPa) de pressão manométrica, até 4000 psia (27,5 MPa) de pressão absoluta
Material do invólucro
Aço inoxidável, alumínio
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L
Classificação sísmica
Níveis de espectro de resposta SSE de até 16,5 g
Classificação de radiação
Sem classificação
Temperatura de vapor/pressão
Sem classificação
Padrão de qualificação
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Contate a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. em 1-952-949-5207 ou [email protected] para obter as informações mais atuais disponíveis.

Características

  • Qualificado conforme a Norma IEEE 344-1987 e a Norma IEEE 323-1983 (ambiente brando) para cumprir as normas do setor
  • Fornece uma precisão de ±0,075% para medições de processo precisas e confiáveis
  • A rangeabilidade de 100:1 reduz os custos de inventário para economia
  • O ajuste de span e zero sem interação reduz o tempo de calibração
  • A interface de processo/sensor coplanar permite uma flexibilidade máxima de montagem e pode reduzir o estresse do flange
  • Amortecimento ajustável até 25,6 segundos para melhor controle do processo
  • Diagnóstico interno para manutenção simplificada e economias de tempo

Documentação e desenhos