Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-608010110-211

AVENTICS™ 608010110-211

€ 867,20
QTD:

Product Description

The AVENTICS Series 608 SentronicD is a 3-way, direct-operated proportional valve with digital control for air or neutral gas. Its fast response times and high sensitivity make it the perfect fit for applications requiring highly precise pressure control. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is ideal for automotive and tire, analytical and diagnostic equipment, and bottling applications.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.50 / 0.43
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.56 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
21 W

Características

  • Comunicação digital inteligente permite operação simples
  • O controle em circuito duplo permite fácil configuração de variáveis do processo como vazão, força, velocidade, RPM e temperatura
  • Display visual integrado permite fácil monitoramento do status da válvula
  • O software DaS permite selecionar configurações personalizadas para otimizar o desempenho do laço de controle
  • Versões para serviço de vácuo e de pressão de até 12 bar (174 psi) estão disponíveis

Documentação e desenhos