Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-G356C119L09DHET

ASCO™ G356C119L09DHET

€ 71,20
QTD:

Product Description

COMPACT VALVE-3/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-208-240/60,220-230/50-9,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
Media
Water, Light Oil, Steam
Body Material
Brass
Voltage
208-240/60Hz 220-230/50Hz - Class F
Options
With Stainless Steel Seat
Certification
EAC + NSF + TIPQ

Características

  • Design compacto, confiável e comprovado para longa vida útil
  • Operador manual padrão que facilita a instalação
  • Montável em qualquer posição
  • As válvulas não exigem pressão de operação mínima.
  • Diversas opções de vazão e pressão nominais
  • Desmontagem rápida do tubo principal para fácil manutenção das peças internas

Documentação e desenhos