Sensores de pH

Suas necessidades desafiadoras requerem soluções inovadoras que forneçam uma medição de pH precisa e confiável.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sensores de pH
O que é pH?

O que é pH?

O pH mede a acidez ou alcalinidade de uma solução, que é determinada pela concentração de íons de hidrogênio (H+) ou íons hidroxila (OH-) presentes. O método mais comum para medição de pH em linha são os sensores de pH de vidro potenciométricos. Esses sensores, às vezes chamados de “sondas de pH”, funcionam produzindo uma tensão elétrica proporcional à concentração de íons de hidrogênio no fluido. Cada sensor de pH normalmente tem três componentes principais: um eletrodo de detecção de vidro, um elemento de temperatura e um eletrodo de referência.

Se a concentração de íons de hidrogênio do fluido for: 

  • Mais alta na parte externa do eletrodo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão positiva, indicando que o processo é ácido.

  • Mais baixa na parte externa do eletrodo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão negativa, indicando que o processo é básico.  

  • A mesma em cada lado do eletrodo de vidro, a tensão é zero, indicando que o processo é neutro. 

O pH do fluido do processo é então calculado pelo transmissor usando a diferença de tensão entre o eletrodo de detecção e o eletrodo de referência.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é pH?

Sensores de pH para todas as necessidades

Uso geral

Ideal para a maioria das aplicações gerais nas quais o revestimento não é um problema, esses sensores de pH de uso geral possuem uma referência de junção dupla que auxilia na resistência do sensor a ambientes severos e ajuda a prolongar sua vida útil. A junção dupla protege o elemento de referência do sensor de pH de íons tóxicos, como amônia, cloro, cianetos e sulfetos.

Fluidos de processos sujos

Projetados para precisão e confiabilidade em fluidos de processo sujos, esses sensores de pH antirrevestimento apresentam uma junção de referência de área grande com uma via de referência helicoidal que minimiza os efeitos do revestimento e do entupimento. Eles também estão disponíveis com vidro plano para melhor proteção contra abrasão de sólidos suspensos no fluido do processo.​.​ 

Alta temperatura e/ou pressão

Com o tempo, a alta temperatura dos fluidos do processo pode aumentar drasticamente a taxa na qual o bulbo de vidro de um sensor de pH degrada, diminuindo sua capacidade de resposta. Para a maioria dos sensores de pH, cada aumento de 10 °C (50 °F) na temperatura do processo reduz a vida útil do sensor de pH pela metade. Os sensores de pH de alto desempenho Rosemount são projetados especificamente para medir o pH a temperaturas mais elevadas, superiores a 40 °C (104 °F), pois possuem vidros especialmente formulados, resistentes à temperatura, que fornecem uma vida útil mais longa para o sensor em aplicações com temperaturas elevadas.  

Esses sensores de pH também utilizam um eletrólito de referência de alta viscosidade que fornece proteção contra efeitos de pressão superiores a 100 psig. 

Produtos químicos agressivos

Quando um fluido do processo contém produtos químicos agressivos, alguns desses produtos químicos podem se difundir pela junção de referência de um sensor de pH e para dentro da câmara de referência. Lá, eles reagem com o eletrodo de referência e alteram seu potencial elétrico, tornando a leitura de pH instável e imprecisa.  

Esses sensores de pH antitoxicidade da Rosemount apresentam um projeto de junção de referência tripla. Cada junção sucessiva retarda a difusão de produtos químicos tóxicos, tornando mais difícil para esses produtos químicos alcançarem o eletrodo de referência. O resultado é uma medição de pH mais confiável e duradoura. 

Processos especiais

Como você tem necessidades desafiadoras, nós também oferecemos sensores de pH para uso em aplicações de água de alta pureza, ambientes higiênicos e estéreis, soluções de ácido fluorídrico e muito mais.  

Especificações do sensor de pH

Tipo de aplicação

Nome do Produto

VP

Tubo T

Submersível

Retração

Flange sanitário

Temperatura máx. (F/C)

Pressão máx. (psi/kPa)

Material de corpo

Uso geral

Rosemount™ 3900 Sensor de pH/ORP de uso geral

212/100

100/790

Ryton®

Rosemount™ 389 Sensor de pH/ORP de uso geral

185/85

100/790

Tefzel®

Processos rigorosos

Rosemount™ 396/396P/396R Sensores de pH

212/100

150/1.135

Aço inoxidável, titânio, polipropileno

Rosemount™ 398/398R Sensor de pH/ORP

212/100

250/1.825

Tefzel®, Titânio

Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P Sensores de pH de alto desempenho

311/155

400/2.859

Ryton®, titânio

Processos especiais

Rosemount™ 372 Sensor de pH resistente ao ácido fluorídrico (HF)

212/100

135/1.035

Ultem®, Kynar®

Sensor de pH Rosemount™ RBI

248/120

150/1.035

Kynar®, titânio

Rosemount™ Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor

266/130

43/600

Vidro

Benefícios dos sensores de pH Rosemount

Sem calibração inicial

Os sensores de pH Rosemount podem ajudar a eliminar um dos maiores problemas de medição de pH: a calibração em campo. Os métodos tradicionais de calibração exigem levar soluções tampão e soluções de enxágue de um laboratório para cada ponto da instalação do sensor de pH. Os sensores de pH Rosemount podem ser entregues com calibração de fábrica incorporada à memória do sensor, tornando a configuração rápida e fácil. Basta conectar o sensor de pH a um transmissor Rosemount e as configurações mais recentes podem ser carregadas automaticamente. 

Os dados que podem ser armazenados no sensor de pH e no transmissor incluem:  

  • Inclinação 

  • Desvio de referência 

  • Impedância de vidro 

  • Impedância de referência 

  • Registro de data e hora 

  • Número de série do sensor 

  • Data de fabricação 

Quando a recalibração for necessária, os sensores de pH Rosemount podem ser levados ao laboratório para recalibração em um ambiente seguro e controlado. Os sensores de pH também podem ser calibrados antecipadamente e armazenados até que sejam necessários. Uma vez reinstalado no local do processo e conectado ao transmissor, o histórico de diagnóstico do sensor de pH fica visível para ajudar a resolver qualquer problema em potencial.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sem calibração inicial
Sem calibração inicial

Diagnósticos do sensor

Os sensores de pH requerem um monitoramento cuidadoso para ajudar a garantir que eles estejam funcionando corretamente e para fornecer uma compreensão dos efeitos do processo no sensor. Muitos sensores de pH Rosemount podem fornecer monitoramento em tempo real para mantê-lo informado. 

  • Diagnóstico ao vivo: 

  • A impedância do vidro avalia a condição e o desempenho do sensor de pH, o que pode indicar revestimento e exposição a alta temperatura.  

  • A impedância de referência e a entrada mV podem indicar revestimento, intoxicação e altas temperaturas. 

  • Falhas e avisos: os pontos de ajuste para falhas e avisos podem ser programados a partir do host ou no ponto de medição. 

  • Inclinação de pH: reflete a sensibilidade do pH do eletrodo de vidro. 

  • Desvio mV: erro cumulativo da célula de referência. Altos desvios são indicativos de condições de revestimento ou intoxicação no processo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Diagnósticos do sensor
Diagnósticos do sensor

Transmissores complementares

Os sensores de pH Rosemount trabalham em conjunto com os transmissores de análise de líquidos Rosemount para fornecer informações de diagnóstico precisas e confiáveis para ajudar a manter você informado. Os transmissores são oferecidos com uma variedade de opções, incluindo 2 fios, 4 fios, várias entradas de sensor e muito mais. Um transmissor à prova de explosão projetado para desempenho em ambientes severos também está disponível. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Transmissores complementares
Transmissor de análise de líquidos

Serviços de ciclo de vida útil

Prolongue a vida útil dos seus sensores e transmissores de pH Rosemount, maximize seus processos e reduza o tempo de inatividade com os serviços de ciclo de vida útil. De reparos simples a projetos complexos, a Emerson apoia você com serviços que melhoram a manutenção, a confiabilidade e o desempenho dos seus produtos. Mais informações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Serviços de ciclo de vida útil
Aplicações de sensores de pH em líquidos

Perguntas frequentes

O que são sensores de pH?
Como um sensor de pH funciona?
Como um medidor de pH é calibrado?
A medição de pH mudará com a temperatura?
Um sensor de pH pode medir o ORP?
Quais são alguns usos dos sensores de pH?
Os sensores de pH podem ser reutilizados?
Qual sensor de pH é melhor para minha aplicação?
Como um sensor de pH funciona com um transmissor?
Quanto tempo dura um sensor de pH?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes

Sensores de ORP e pH

1-23 de 25 resultados em Produtos
: