Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-TA200T

Medidor Coriolis TA200T Micro Motion, 2 pol. (DN50), Tântalo

Product Description

Um medidor de vazão Coriolis de tântalo que oferece medições altamente confiáveis, robustas e repetíveis para aplicações de serviços corrosivos.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
TA200T
5700
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% ± (estabilidade zero/vazão) x 100%
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% ± [½ (zero stability/flow rate) × 100] % da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% ± (estabilidade zero/vazão) x 100%
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% ± [½ (zero stability/flow rate) × 100] % da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1,5 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
920 psig (63 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
  • CSA
  • CSA C-US
  • IECEx
  • ATEX
  • Efeitos do EMC
  • Características

    • Obtenha medições de densidade e vazão de volumétrica mássica altamente precisas em aplicações que exigem que os componentes em contato com o processo sejam em tântalo
    • Escolha entre sete tamanhos de linha diferentes
    • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro integrados.
    • Oferecido exclusivamente com o transmissor 5700 de 9 fios
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com o Smart Meter Verification

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    1-2 of 2 results for Parts & Accessories
    :
    Processador central padrão remoto de 9 fios (700) Micro Motion com aprovação NPT CSA
    Tipo de medição
    Flow Measurement
    Tipo de produto
    Peças de reposição
    Compatibilidade
    Família
    Vazão – Coriolis
    disponibilidade
    Tipo de medição
    Tipo de produto
    Compatibilidade
    Família
    Flow Measurement
    Peças de reposição
    Vazão – Coriolis