Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.

Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo

Um transmissor de montagem em campo alimentado pela tecnologia MVD e projetado para montagem compacta e integral. Esses transmissores apresentam carcaça Classe I, Divisão 1/Zona 1 resistente com uma interface local do operador opcional para facilitar o acesso ao medidor de vazão. A preparação do medidor é simples e direta com praticamente nenhum requisito especial de programação.

Leia mais...

Produtos

Search
1-23 de 125 resultados para Products
F100H
2700
CMF010L
2700
CDM100P
2700
CMF200M
2700
R100S
2700
CMF400P
2700
F025S
2700
F100P
2700
H300F
2700
F050S
2700
CMFS010M
2700
CMFS025M
2700
CMF100L
2700
T075T
2700
CMF100H
2700
CMFS100H
2700
CMFS150P
2700
T100F
2700
CMF200L
2700
CMF300L
2700
CMFHC3Y
2700
T050T
2700
CMF400B
2700
1
1 2 3 4 5 6
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica
Vazão/conteúdo de produto líquido
Temperatura
Densidade
Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas
Dois interruptores ópticos para operação local
Opções de lentes de vidro ou plástico
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 Watts típico, 11 Watts máximo
18 a 100 VCC, 6 Watts típico, 11 Watts máximo
Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída
  1. Não intrinsecamente seguro

    Opção de saída analógica:
    • Uma saída 4–20 mA ativa
    • Uma saída de frequência ativa
      A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta

    Opção de E/S configurável:
    • Uma ou duas saídas 4–20 mA ativas
    • Uma ou duas saídas de frequência ativa/passiva
    • Uma ou duas saídas discretas ativa/passiva
    • Uma entrada discreta

  2. Intrinsecamente segura

  3. Opção de ajuste de saída analógica:
    • Uma saída de 4–20 mA passiva
    • Uma saída de frequência passiva
    • A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta

    Foundation™ fieldbus (Obsoleto)
    • opcionalmente não inflamável
    • Uma saída Foundation fieldbus H1

    PROFIBUS-PA (Obsoleto)
    • Uma saída de PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere
WirelessHART disponível via adaptador THUM
comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
Opções de montagem
Montagem em campo
  • Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, série R ou série H
  • Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
  • Tipos de aplicação
    Controle contínuo do processo
    Transferência de custódia
    Vazão bifásica/gás incorporado
    Verificação do medidor
    Certificado SIS
    Aprovações para áreas classificadas
    Classe I, Div. 2
    Classe II, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere
    WirelessHART disponível via adaptador THUM
    comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
    Opções de montagem
    Montagem em campo
    •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
    •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
    Tipos de aplicação
    Controle contínuo do processo
    Transferência de custódia
    Vazão bifásica/gás incorporado
    Verificação do medidor
    Certificado SIS
    Aprovações para áreas classificadas
    Classe I, Div. 1 
    Classe I, Div. 2 
    Zona 1 
    Zona 2

    Características

    • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
    • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
    • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
    • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
    • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
    • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
    • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

    Documentação e desenhos