Medidor higiênico Coriolis Micro Motion™ Série H composto de sensor H400F e transmissor 1600
Medidor higiênico Coriolis Micro Motion™ Série H composto de sensor H400F e transmissor 1600
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Medidor H400F higiênico Coriolis da Micro Motion, 4 polegadas (DN80), aço inoxidável 316L, acabamento 15 RA
Precisão da vazão mássica (líquido)
Até ±0,05% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
Até ±0,025% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
Até ±0,05% da taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
Até ±0,025% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
Até ±0,35% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
Até ±0,175% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
Até ±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão máxima de trabalho do sensor
1.450 psig (100 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•CSA •IECEx •ATEX
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
Display/Interface
Display luminoso com controles mecânicos de quatro botões LED de status do medidor de vazão Aceita os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês
Fonte de alimentação
Alimentação via Ethernet disponível na versão Ethernet o PoE PD classe 3 está em conformidade com IEEE 802.3at e 802.3af 18 a 100 VCC, 6 watts típico, 11 watts máximo Em conformidade com a Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE, de acordo com a IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Sobretensão categoria II, grau de poluição 2
Porta de serviço universal
O projeto da porta de serviço universal permite a configuração e a transferência de dados usando um terminal USB-C padrão
Versão Ethernet
Uma porta Ethernet é compatível com EtherNet/Ip e Modbus TCP, tudo em um único dispositivo Canal adicional incluso configurável para saída em mA, saída de pulso ou saída discreta Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável higiênico de montagem em campo Montado integralmente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS, CMF e HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC Montado remotamente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion de 9 fios da série F, série H, série R, série T ou série HPC (somente alumínio)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional Controle de batelada discreta Opção de medição de petróleo e correção com IA Medição de concentração Medição avançada de fase para remediação de vazão bifásica Enchimento e dosagem
Certificações/aprovações
Aprovações para áreas classificadas Classe I, Div. 2 Zona 2
Características
Medidor H400F higiênico Coriolis da Micro Motion, 4 polegadas (DN80), aço inoxidável 316L, acabamento 15 RA
Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um compacto design
Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
Permita a troca rápida do produto com design autodrenante e estabilidade de temperatura superior
Escolha entre as opções, incluindo aço inoxidável 316L altamente polido com acabamento de superfície de até 15 Ra
Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Obtenha capacidades superiores de vazão de duas fases para aplicações de ar incorporado, carregamento e batelada a partir de invólucros de transmissores SST higiênicos e compactos
Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
Use em ambientes SIP, CIP e sanitários onde se exija a conformidade com 3-A
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
Obtenha facilidade de instalação, integração, monitoramento remoto e conectividade com recursos Ethernet/IP e alimentação via Ethernet (PoE)
Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
Verifique a condição do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
Garanta a qualidade do produto com recursos de software avançados licenciáveis, como medição de concentração e medição avançada de fase
O display gráfico aceita oito idiomas e pode ser girado usando a rotação integrada do software