O medidor Coriolis de Micro Motion da Elite consiste em um sensor CMFS075M e um transmissor 5700
O medidor Coriolis de Micro Motion da Elite consiste em um sensor CMFS075M e um transmissor 5700
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
WirelessHART disponível com o adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versão do FOUNDATION Fieldbus
Canal FOUNDATION Fieldbus
Saída em mA
Saída de pulso
Versão PROFIBUS-PA
Canal PROFIBUS-PA
Saída IS em mA
Saída IS de pulso
Opção de display de Wi-Fi:
A opção de display de Wi-Fi habilita a comunicação wireless ponto a ponto para configurar e caracterizar o medidor, fazer download de arquivos históricos e executar o Smart Meter Verification para fins de resolução de problemas. Disponível apenas para a versão de configuração de E/S do 5700.
Versão intrinsicamente segura
Até quatro canais IS licenciáveis com as seguintes configurações:
Canal A: mA/HART
Canal B: mA
Canal C: mA/FO
Canal D: FO
Canal E: Não usado
Dispositivo com certificação SIL disponível – Usa uma malha de leitura interna para verificar a saída em miliamperes
Versão Ethernet
Portas Ethernet duplas compatíveis com EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tudo em um único dispositivo
Canal adicional incluído e configurável para saída em mA, saída de pulso, saída discreta ou entrada discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Opções de montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável de montagem em campo
Montado integralmente em um sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS), série F, H, R ou T (somente alumínio)
Montado remotamente em qualquer sensor ELITE® Coriolis da Micro Motion de 4 ou 9 fios, série F, H, R ou T (versões em alumínio e aço inoxidável)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional
Controle discreto de batelada
Opção de correção de API e medição de petróleo
Medição de concentração
Medição de fase avançada para correção de vazão de duas fases
Linearização por peça para aplicações de gás
Certificados/aprovações
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 1
Classe I, Div. 2
Zona 1
Zona 2
Certificação SIL/SIS
As versões intrinsicamente seguras e de E/S configurável do 5700 são certificadas para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508. Consulte o manual de segurança nos manuais do documento e na seção de guias.
Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo
Realize instalações rápidas e flexíveis com arquitetura e conexões Ethernet nativas
Obtenha a melhor resposta nas aplicações mais desafiadoras, como a validação, enchimento, dosagem e batelada do medidor
Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
Monitore mais medições do processo com disponibilidade de até 5 canais de E/S completamente configuráveis
Verifique a condição operativa do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
Confirme facilmente a calibração quando for necessário zerar novamente o medidor com a verificação de zero
Melhore o controle do processo com indicação em tempo real dos eventos de vazão multifásica
Minimize o tempo e o conhecimento necessários para instalar e operar o medidor de vazão