Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-H025F-3700

Medidor Coriolis higiênico série H Micro Motion composto por sensor H025F e transmissor 3700

Especificações

Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H025F, DN6 (1/4 de polegada), aço inoxidável 316L, acabamento de 15 Ra
Precisão da vazão mássica (líquido).
±0,15% da taxa (padrão)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% do valor lido
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (Líquido)
±0,05% do valor lido
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,50% do valor lido
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,25% do valor lido
Precisão da densidade (Líquido)
±0,002 g/cm³ (±2 kg/m³) (padrão)±0,001 g/cm³ (±1 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do sensor
1.015 psig (70 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•IECEx
•ATEX
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo
Variáveis de saída
  • Vazão mássica e volumétrica
  • Conteúdo líquido e vazão de produto
  • Temperatura
  • Densidade
  • Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
  • LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
  • Contraste ajustável
  • Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
  • Botões de pressão grandes com retorno tátil
  • Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 watts geralmente, 25 watts no máximo
    Sinais de entrada/saída
    • Dois 4–20 mA ativos
    • Três saídas discretas
    • Uma saída de frequência com 2 fios
    • Uma entrada de frequência com 2 fios
    • Duas entradas discretas temporárias
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
    Opções de montagem
    Montagem remota em campo
    Tipos de aplicação
    • Controlador de batelada
    • Transferência de custódia
    • Vazão de duas fases/gás incorporado
    • Verificação do medidor
    Aprovações para áreas perigosas
    • UL
    • CSA:
    • ATEX
    • NEPSI

    Características

    Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H025F, DN6 (1/4 de polegada), aço inoxidável 316L, acabamento de 15 Ra
    • Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um compacto design
    • Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
    • Permita a troca rápida do produto com design autodrenante e estabilidade de temperatura superior
    • Escolha entre as opções, incluindo aço inoxidável 316L altamente polido com acabamento de superfície de até 15 Ra
    • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
    • Obtenha capacidades superiores de vazão de duas fases para aplicações de ar incorporado, carregamento e batelada a partir de invólucros de transmissores SST higiênicos e compactos
    • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div 1, grupos C e D; Classe 1, Div 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
    • Use em ambientes SIP, CIP e sanitários onde se exija a conformidade com 3-A e EHEDG
    Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo
    • Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
    • Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
    • Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
    • Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
    • Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada

    Documentação e desenhos

    Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H025F, DN6 (1/4 de polegada), aço inoxidável 316L, acabamento de 15 Ra
    Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo