Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F300S e transmissor 4200
Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F300S e transmissor 4200
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Proteção contra infiltração •Efeitos da EMC (Compatibilidade eletromagnética)
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
Display local
• Display gráfico com configuração de luz de fundo opcional • Controles de toque capacitivos com quatro botões • Suporte aos idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês.
Energia
• Transmissor de malha de alimentação de 2 fios • Tensão inicial mínima de 17,75 V.
Sinais de entrada/saída
• Até dois canais de saída • O canal A tem laço de alimentação de 4-20 mA/HART • O canal B é configurável externamente para 4-20 mA, saída de frequência ou saída discreta (opção licenciada)
WirelessHART
• WirelessHART disponível por meio de adaptador THUM
Opções de montagem
• Montagem em campo • Montado integralmente em sensores Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350 das séries F, H, R e T • Montagem remota de 9 fios com suporte de montagem
Tipos de aplicação
• Smart Meter Verification • Medida de concentração, • Referência de API
Aprovações para áreas perigosas
• Classe I, div. 1 • Classe I, div. 2 • Zona 1 • Zona 2 • Intrinsecamente seguro • À prova de explosão
Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um projeto compacto e drenável.
Disponível em aço inoxidável 316L e liga de níquel C-22
Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro integrados.
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do Programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre nossos medidores de vazão e densidade Coriolis série F.
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
Disponível com uma ampla variedade de sensores de vazão mássica Coriolis com precisão de vazão mássica de +/-0,10% e precisão de densidade de +/0,0005 g/cc para líquidos e lamas ou precisão de vazão mássica de +/-0,25% para gases.
O relógio de tempo real integrado registra dados de processo, alertas, relatórios do Smart Meter Verification e registros de auditoria. O Historiador de dados a bordo oferece uma rastreabilidade de auditoria completa para determinar os problemas do processo.
Display gráfico com suporte a oito idiomas e que pode ser girado usando a rotação integrada do software sem remover a tampa frontal, minimizando o tempo de inatividade devido a restrições de autorização de trabalho a quente.
Substitua os dispositivos existentes de vazão de dois fios com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia e cabeamento.
Expanda facilmente a sua planta onde a energia não se localiza centralizada
O Smart Meter Verification oferece uma avaliação rápida e completa de medidores Coriolis, determinando se o medidor foi afetado por erosão, corrosão e outras influências que afetam a calibração do medidor. Uma versão básica do Smart Meter Verification é incluída como padrão.
Aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508
A medição precisa, direta e repetível de massa melhora o controle do processo ao mesmo tempo em que reduz o número de dispositivos de medição necessários.
A opção wireless THUM™ maximiza a flexibilidade de instalação e operação.