Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F050P e transmissor 5700
Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F050P e transmissor 5700
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
WirelessHART disponível com o adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versão do FOUNDATION Fieldbus
Canal FOUNDATION Fieldbus
Saída em mA
Saída de pulso
Versão PROFIBUS-PA
Canal PROFIBUS-PA
Saída IS em mA
Saída IS de pulso
Opção de display de Wi-Fi:
A opção de display de Wi-Fi habilita a comunicação wireless ponto a ponto para configurar e caracterizar o medidor, fazer download de arquivos históricos e executar o Smart Meter Verification para fins de resolução de problemas. Disponível apenas para a versão de configuração de E/S do 5700.
Versão intrinsicamente segura
Até quatro canais IS licenciáveis com as seguintes configurações:
Canal A: mA/HART
Canal B: mA
Canal C: mA/FO
Canal D: FO
Canal E: Não usado
Dispositivo com certificação SIL disponível – Usa uma malha de leitura interna para verificar a saída em miliamperes
Versão Ethernet
Portas Ethernet duplas compatíveis com EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tudo em um único dispositivo
Canal adicional incluído e configurável para saída em mA, saída de pulso, saída discreta ou entrada discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Opções de montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável de montagem em campo
Montado integralmente em um sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS), série F, H, R ou T (somente alumínio)
Montado remotamente em qualquer sensor ELITE® Coriolis da Micro Motion de 4 ou 9 fios, série F, H, R ou T (versões em alumínio e aço inoxidável)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional
Controle discreto de batelada
Opção de correção de API e medição de petróleo
Medição de concentração
Medição de fase avançada para correção de vazão de duas fases
Linearização por peça para aplicações de gás
Certificados/aprovações
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 1
Classe I, Div. 2
Zona 1
Zona 2
Certificação SIL/SIS
As versões intrinsicamente seguras e de E/S configurável do 5700 são certificadas para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508. Consulte o manual de segurança nos manuais do documento e na seção de guias.
Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um projeto compacto e drenável.
Escolha entre aço inoxidável 316L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
Disponível com um disco de ruptura ou caixa de encaixe de purga
Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro integrados.
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do Programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification