Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-F050A-1500

Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F050A e transmissor 1500

Especificações

Medidores F050A Coriolis Micro Motion, 1/2 pol. (DN15), aço inoxidável 316L, alta temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão)±0,15% da taxa (opcional)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,050% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão)±0,15% da taxa (opcional)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,050% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (padrão)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos da EMC (Compatibilidade eletromagnética)
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidores F050A Coriolis Micro Motion, 1/2 pol. (DN15), aço inoxidável 316L, alta temperatura
  • Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um projeto compacto e drenável.
  • Escolha entre aço inoxidável 316L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro integrados.
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do Programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
  • Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre nossos medidores de vazão e densidade Coriolis série F.
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidores F050A Coriolis Micro Motion, 1/2 pol. (DN15), aço inoxidável 316L, alta temperatura
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500