Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-F025A-3500

Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F025A e transmissor 3500

Especificações

Medidores F025A Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão)±0,15% da taxa (opcional)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,050% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão)±0,15% da taxa (opcional)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,050% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (padrão)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos da EMC (Compatibilidade eletromagnética)
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel
Variáveis de saída
  • Vazão mássica e volumétrica
  • Conteúdo líquido e vazão de produto
  • Temperatura
  • Densidade
  • Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
  • LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
  • Contraste ajustável
  • Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
  • Botões de pressão grandes com retorno tátil
  • Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 watts geralmente, 25 watts no máximo
    Sinais de entrada/saída
    • Dois 4–20 mA ativos
    • Três saídas discretas
    • Uma saída de frequência com 2 fios
    • Uma entrada de frequência com 2 fios
    • Duas entradas discretas temporárias
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
    Opções de montagem
    Trilho DIN ou montagem em painel na sala de controle
    Tipos de aplicação
    • Controlador de batelada
    • Transferência de custódia
    • Vazão bifásica/gás entranhado
    • Verificação do medidor
    Aprovações para áreas perigosas
    Adequado somente para áreas não perigosas

    Características

    Medidores F025A Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta temperatura
    • Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um projeto compacto e drenável.
    • Escolha entre aço inoxidável 316L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
    • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro integrados.
    • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
    • Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do Programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
    • Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
    • Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre nossos medidores de vazão e densidade Coriolis série F.
    Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel
    • Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
    • Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
    • Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
    • Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
    • Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada

    Documentação e desenhos

    Medidores F025A Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta temperatura
    Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel