Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CMF300B-1500

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF300B e transmissor 1500

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE CMF300B, DN80 (3 polegadas), liga de níquel C22, alta temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão máxima de trabalho do sensor
185 barg (2.683 psig)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos de EMC
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE CMF300B, DN80 (3 polegadas), liga de níquel C22, alta temperatura
  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
  • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-400 °F a 662 °F) e até 414 barg (6.000 psig)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE CMF300B, DN80 (3 polegadas), liga de níquel C22, alta temperatura
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500