Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CMF300A-2700

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF300A e transmissor 2700

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE CMF300A, DN80 (3 polegadas), aço inoxidável 316L, alta temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão máxima de trabalho do sensor
119 barg (1.730 psig)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos de EMC
Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica
Vazão/conteúdo de produto líquido
Temperatura
Densidade
Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas
Dois interruptores ópticos para operação local
Opções de lentes de vidro ou plástico
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 Watts típico, 11 Watts máximo
18 a 100 VCC, 6 Watts típico, 11 Watts máximo
Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída
  1. Não intrinsecamente seguro

    Opção de saída analógica:
    • Uma saída 4–20 mA ativa
    • Uma saída de frequência ativa
      A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta

    Opção de E/S configurável:
    • Uma ou duas saídas 4–20 mA ativas
    • Uma ou duas saídas de frequência ativa/passiva
    • Uma ou duas saídas discretas ativa/passiva
    • Uma entrada discreta

  2. Intrinsecamente segura

  3. Opção de ajuste de saída analógica:
    • Uma saída de 4–20 mA passiva
    • Uma saída de frequência passiva
    • A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta

    Foundation™ fieldbus (Obsoleto)
    • opcionalmente não inflamável
    • Uma saída Foundation fieldbus H1

    PROFIBUS-PA (Obsoleto)
    • Uma saída de PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere
WirelessHART disponível via adaptador THUM
comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
Opções de montagem
Montagem em campo
  • Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, série R ou série H
  • Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
  • Tipos de aplicação
    Controle contínuo do processo
    Transferência de custódia
    Vazão bifásica/gás incorporado
    Verificação do medidor
    Certificado SIS
    Aprovações para áreas classificadas
    Classe I, Div. 2
    Classe II, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere
    WirelessHART disponível via adaptador THUM
    comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
    Opções de montagem
    Montagem em campo
    •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
    •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
    Tipos de aplicação
    Controle contínuo do processo
    Transferência de custódia
    Vazão bifásica/gás incorporado
    Verificação do medidor
    Certificado SIS
    Aprovações para áreas classificadas
    Classe I, Div. 1 
    Classe I, Div. 2 
    Zona 1 
    Zona 2

    Características

    Medidor Coriolis Micro Motion ELITE CMF300A, DN80 (3 polegadas), aço inoxidável 316L, alta temperatura
    • Obtenha sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor de design exclusivo
    • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
    • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
    • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
    • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
    • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-400 °F a 662 °F) e até 414 barg (6.000 psig)
    • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
    • Escolha entre os modelos disponíveis em aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
    • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
    Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
    • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
    • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
    • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
    • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
    • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
    • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
    • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

    Documentação e desenhos

    Medidor Coriolis Micro Motion ELITE CMF300A, DN80 (3 polegadas), aço inoxidável 316L, alta temperatura
    Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo