Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CMF200A-2400S

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF200A e transmissor 2400S

Especificações

Medidor Micro Motion Elite CMF200A Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% de taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% de taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% de taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (padrão)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (padrão)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
1.580 psig (109 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica
Vazão/conteúdo de produto líquido
Temperatura
Densidade
Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas
Dois clipes para conexões HART/Bell 202 (requer a remoção da tampa da caixa do transmissor)
Dois botões de membrana para operação local (requer a remoção da tampa do invólucro do transmissor)
Opções de lente ou lentes plásticas
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
18 a 100 VCC, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída (opção de saída analógica)
Canal A:
Uma saída ativa de 4 a 20 mA
Não intrinsecamente seguroCanal B (configurável), um de:
Uma saída de frequência ativa ou passiva
Uma saída discreta ativa ou passiva
Uma entrada discreta ativa ou passiva
Sinais de entrada/saída (opção PROFIBUS-DP)
Sinal digital de 2 vias PROFIBUS-DP
Sinais de entrada/saída (opção DeviceNet)
Sinal digital de 2 vias DeviceNet (agora obsoleto)
HART
O sinal Bell 202 está superimposto na saída primária em miliampere
A comunicação HART não esta disponível nas versões de transmissor PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opções de montagem
Montagem em campo, integral com sensor
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo
Vazão de duas fases/gás treinado
Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
C1D2
Zona 2

Características

Medidor Micro Motion Elite CMF200A Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
  • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Empregue a melhor capacidade de medição de vazão de duas fases para aplicações de gás incorporado, carregamento e batelada.
  • Elimine a necessidade de remover a tampa do transmissor com botões ópticos no display
  • Confie na aprovação de área classificada da Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor e transmissor).

Documentação e desenhos

Medidor Micro Motion Elite CMF200A Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral