Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-HPC015N

Medidor HPC015N Coriolis Micro Motion, 1/8 POLEGADAS (DN3), aço inoxidável, 13.960 psi (963 bar) de pressão de operação máxima

Product Description

Um medidor de vazão Coriolis de alta pressão e aço inoxidável ideal para lidar com aplicações de alta pressão de até 13.960 psi (963 bar)

Produtos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
HPC015N
3700
HPC015N
2400S
HPC015N
4200
HPC015N
1500
HPC015N
5700
HPC015N
2500
HPC015N
1700
HPC015N
3500
HPC015N
2700
HPC015N
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015N
4700 Flow Transmitter
Vazão
Até 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisão da vazão mássica líquida
Até ±0,1% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica líquida:
Até ±0,05% da taxa
Precisão do fluxo de massa de gás
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica de gás
±0,25% da taxa
Precisão da densidade líquida:
até ±0,001 g/cc em condições-padrão
Faixa de temperatura do fluído
-46 °C a 200 °C (-50 - 392 °F)
Faixa de pressão
0 a 13.960 psi (0 a 963 bar)

Características

  • Obtenha um desempenho superior em aplicações de alta pressão
  • Use um dispositivo para medição confiável de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, concentração e temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressões de operação de até 3.960 psi (0 a 963 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Reduza drasticamente as despesas operacionais para injeção química e distribuidores de hidrogênio.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
:
Kit de barreira Micro Motion™ para conexão direta com aprovações CSA – instruções em inglês
Tipo de produto
Peças de reposição
Família
Vazão – Coriolis
Compatibilidade
disponibilidade
Tipo de produto
Família
Compatibilidade
Peças de reposição
Vazão – Coriolis