Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

Módulo EtherNet/IP da Micro Motion para medidores de vazão Coriolis

Product Description

Obtenha saídas multivariáveis e uma interface de configuração e manutenção poderosa com um pacote conveniente e fácil de instalar. Esse módulo inteligente fornece acesso rápido à vazão, densidade, temperatura e a muitos outros parâmetros.

Invólucro
Invólucro plástico com conexão de encaixe para trilho DIN
Classe de proteção:
IP20
Dimensões
4.72” × 2.95” × 1,06” C×L×A (120mm × 75mm × 27mm)
Fonte de alimentação
Consumo de Energia
24 V ±10%
Máximo 280 mA em 24 V
Típico
100 mA
Conexões e protocolos
Do PLC ao Módulo EtherNet/IP
Notificação de alerta EtherNet/IP Modus RTU (8-bit) sobre
ferramenta de config (PC) RS-485 Ethernet para EtherNet/IP
EtherNet/IP
Cabo padrão (não incluído), conector padrão (não incluído)
Cabo padrão (não incluído), conector padrão (não incluído)
Cabo personalizado de módulo serial (incluído)
Ambiental
Temperatura operacional 32°F a 131°F (0°C a 55°C)
Ambiente –13°F a +185°F (–25 °C a +85 °C)
Conformidade regulatória
89/336/EEC, emendas 92/31/EEC e 93/68/EEC
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) Classe A
EN 61000
Isolação galvânica na interface serial Modbus
EN 60950-1 (2001) Grau de poluição 2
Grupo Material IIIb 32 °F a 131 °F (0 °C a 55 °C)
250 VRMS ou 250 VDC Tensão de funcionamento
500 V Classificação de sinais transientes do circuito secundário

Documentação e desenhos

Características

  • Integre este sistema pré-configurado de maneira simples e rápida com tempos de instalação típicos de menos de 30 minutos
  • Agilize a configuração, o gerenciamento e a manutenção do medidor de vazão com uma interface da web intuitiva
  • Acelere o conhecimento do processo com acesso a dados multivariáveis e controle do sistema dos parâmetros de temperatura, densidade e vazão
  • Mantenha o sistema facilmente com monitoramento de processo, controle e configuração e administração com base no navegador
  • Use com todos os medidores de vazão Coriolis da Micro Motion, com suporte para o Smart Meter Verification da Micro Motion