Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CMF400M-2500

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF400M e transmissor 2500

Especificações

Medidor Micro Motion Elite CMF400M Coriolis, 102-152,4 Mm (4-6 Pol.) (DN100-DN150), Aço Inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³) (padrão) ±0,0002 g/cm³ (±0,2 kg/m³) (opcional)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm³ (±0,2 kg/m³) (padrão)±0,0001 g/cm³ (±0,1 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
1.500 psig (103 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
Variáveis de saída

 •Vazão mássica e volumétrica
 •Vazão/conteúdo líquido do produto
 •Temperatura
 •Densidade
 •Concentração
Display local
Nenhuma
Energia

 •Vcc mínimo de 19,2 a 28,8
 •6,3 watts
 •Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída ativa de 4–20 mA
 •Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem

 •Montado em um trilho de 35 mm
 •O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

 •Controle de processo contínuo
 •Fluxo de duas fases/gás suspenso
 •Verificação do medidor
Aprovação para áreas classificadas
Adequado somente para ambientes sem risco

Características

Medidor Micro Motion Elite CMF400M Coriolis, 102-152,4 Mm (4-6 Pol.) (DN100-DN150), Aço Inoxidável 316L
  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Micro Motion Elite CMF400M Coriolis, 102-152,4 Mm (4-6 Pol.) (DN100-DN150), Aço Inoxidável 316L
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500