Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CMF050M-4200

Medidor Coriolis ELITE Micro Motion composto por sensor CMF050M e transmissor 4200

Especificações

Medidor Micro Motion Elite CMF050M Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³) (padrão) ±0,0002 g/cm³ (±0,2 kg/m³) (opcional)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm³ (±0,2 kg/m³) (padrão)±0,0001 g/cm³ (±0,1 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
1.500 psig (103 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
Display local

• Display gráfico com configuração de luz de fundo opcional
• Controles de toque capacitivos com quatro botões
• Suporte aos idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês.
Energia

• Transmissor de malha de alimentação de 2 fios
• Tensão inicial mínima de 17,75 V.
Sinais de entrada/saída

• Até dois canais de saída
• O canal A tem laço de alimentação de 4-20 mA/HART
• O canal B é configurável externamente para 4-20 mA, saída de frequência ou saída discreta (opção licenciada)
WirelessHART

• WirelessHART disponível por meio de adaptador THUM
Opções de montagem

• Montagem em campo
• Montado integralmente em sensores Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350 das séries F, H, R e T
• Montagem remota de 9 fios com suporte de montagem
Tipos de aplicação

• Smart Meter Verification
• Medida de concentração,
• Referência de API
Aprovações para áreas perigosas

• Classe I, div. 1
• Classe I, div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Intrinsecamente seguro
• À prova de explosão

Características

Medidor Micro Motion Elite CMF050M Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L
  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
  • Disponível com uma ampla variedade de sensores de vazão mássica Coriolis com precisão de vazão mássica de +/-0,10% e precisão de densidade de +/0,0005 g/cc para líquidos e lamas ou precisão de vazão mássica de +/-0,25% para gases.
  • O relógio de tempo real integrado registra dados de processo, alertas, relatórios do Smart Meter Verification e registros de auditoria. O Historiador de dados a bordo oferece uma rastreabilidade de auditoria completa para determinar os problemas do processo.
  • Display gráfico com suporte a oito idiomas e que pode ser girado usando a rotação integrada do software sem remover a tampa frontal, minimizando o tempo de inatividade devido a restrições de autorização de trabalho a quente.
  • Substitua os dispositivos existentes de vazão de dois fios com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia e cabeamento.
  • Expanda facilmente a sua planta onde a energia não se localiza centralizada
  • O Smart Meter Verification oferece uma avaliação rápida e completa de medidores Coriolis, determinando se o medidor foi afetado por erosão, corrosão e outras influências que afetam a calibração do medidor. Uma versão básica do Smart Meter Verification é incluída como padrão.
  • Aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508
  • A medição precisa, direta e repetível de massa melhora o controle do processo ao mesmo tempo em que reduz o número de dispositivos de medição necessários.
  • A opção wireless THUM™ maximiza a flexibilidade de instalação e operação.

Documentação e desenhos

Medidor Micro Motion Elite CMF050M Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion