Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-P-P000555

Válvulas esféricas flutuantes modelo KTM NB/MB

Product Description

Uma única válvula esférica de três vias KTM substitui várias válvulas de duas vias, economizando um espaço valioso e simplificando a tubulação

Características

  • Positive alignment of body.
  • Blow-out proof stem for safety.
  • Sphericity tolerance of the ball is unsurpassed.
  • Multiple layers of adjustable PTFE chevron packing rings for standard model enable excellent fugitive emission control.
  • Positive position indication.
  • Locking device capable.
  • Heavy duty body construction.
  • Machined ISO 5211 top mounting flange.
  • Live load springs keep constant force on stem-seal packing, ensuring seal integrity and extended valve life.
  • Dual shaft bearings for high cycle life operation.
  • Higher Cv values and less cost for diverting which can be normally done with multiple installation of valves.2 seats feature OM2 compatible, co-polymer E-seat as standard. Machined firesafe lip for metal touch to ball in case of fire. It also eliminates
Certificações
CE, CRN, emissão evasiva, habilitadas para SIL, PED
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Mistura de asfalto, batelada, bebidas, biocombustíveis, enchimento, controle de fluido, geotermal, serviço industrial, transferência de produto, mistura de produto, mistura/movimento, mistura de lubrificante
Design do corpo
Entrada lateral, padrão longo
Material
Aço carbono, aço inoxidável 316
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL150RF, 150RF, 300RF, CL300RF, flangeada
Tipo de sede/selo
Selo macio, esfera
Classe de corte
API 598, Vazamento zero
Padrões
ASME B16.34, API 608
Tamanho da válvula
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Esférica, válvula de esfera flutuante, válvula de via tripla
Meio
Líquidos/gases agressivos, ar, amônia, GNC, óleo combustível, água quente, óleo leve, líquido, propano líquido, líquido de gás propano, líquidos, GPL, óleo mineral, NH3, NH3 (amônia anidra), gases especiais

Documentação e desenhos