Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-MM1RDS-2

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RDS-2

QTD:

Product Description

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
Packing
Viton Oring
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Características

  • Economia de custo de 20 a 30% ao colocar válvulas em blocos, eliminando várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • O design compacto exige espaço mínimo para operação e instalação; ideal para instalações atrás de placas e em painéis.
  • Menos pontos de vazamento reduzem a probabilidade de vazamento.
  • Basta remover duas arruelas inseridas para converter o assento da válvula de macio para rígido.
  • A haste arredondada e as roscas do castelo oferecem força e evitam arranhões, aumentando a vida útil da válvula.
  • A haste de sede traseira evita ruptura.
  • O empanque do selo da haste de PTFE é ajustável facilmente para uma vida longa de serviço sem vazamentos.
  • As roscas do selo da haste com O-ring são isoladas do processo, evitando arranhões e corrosão das roscas da haste devido à exposição ao fluido do processo.

Documentação e desenhos